Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 8x0,25 geschirmt grau 35m
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 15.0m
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit, Sans Led, M12 femelle droit, 5 pôles
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 10m
 
TPE 4x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio c. portacavo 1m
 
PVC-OB 3x0,34 grau 8m
 
24V DC - 15mA - IP40
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 4.0 m
 
Câble TPE 4x2xAWG24 blindé bleu UL/CSA - 0,3m
 
100 pièces
 
 
* HT, plus frais d’envoi