Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB(STV) 3x0,34 nero robot+catena portacavo 3m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé noir, Sans LED, 4
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 4X0,34 schermato grigio, 25m
 
PUR-JZ 3x0,75 grau 20m
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 0m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit noir, Sans LED, 4
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 7,5m
 
PVC-OB 1x2x0,64 geschirmt violett UL, CSA 5m
 
 
PUR 5x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
TPE 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 3.0m
 
 
* HT, plus frais d’envoi