Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 1m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR-OB 4x0,25 grigio UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 4.0m
 
PUR AWG20/26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 0,8m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 3.0m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA 0,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 10m
 
Connecteur débrochable M12, connecteur d'électrovanne,forme A/18 mm,PE
 
PUR-OB 8x0,25 grau schleppk. 2,5m
 
per inserto fisso, acciaio inox 1.4301 (V2A)
Cet article ne peut être commandé.
 
Cordon DeviceNET surmoulé M12 codé A, femelle M12 codé A droit, adapté
 
Accessoires pour alimentations, Platine pour montage sur rail DIN
 
 
* HT, plus frais d’envoi