Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-OB 3x0,25 nero 3m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 12.5m
 
PVC-OB 3x0,34 schwarz 25m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 90m
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+robot+schleppk. 0,6m
 
Bagues INOX V4A
 
Connecteurs débrochables M8, M8 mâle coudé, sans LED, 3 pôles, câble
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 10m
 
PUR 4x0,25 grigio UL/CSA+c. portacavo 26,0 m
 
PUR 4X0,34 grigio, robot, c. portacavo 15m
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 11m
 
Alimentation triphasée, avec filtrage, 3 X 400 V AC +ou- 5 %, 24 V DC
 
 
 
 
* HT, plus frais d’envoi