Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
Zoom
A3 Stift 3-polig, Push-in, 400 V, 10 A  70MH-ES003-AP02010
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

A3 Stift 3-polig, Push-in, 400 V, 10 A

ArtNr.: 70MH-ES003-AP02010
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.014 kg
Ursprungsland:  CN
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

A3
Stift
3-polig
Push-In Klemme
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Bitte Aderendhülse verwenden.
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC je Powerkontakt max. 400 V
Betriebsspannung AC je Signalkontakt max. 230 V
Betriebsspannung DC je Powerkontakt max. 400 V
Betriebsspannung DC je Signalkontakt max. 230 V
Betriebsstrom 10 A
Installation
Anschlussquerschnitt min. 0,14 mm²
Anschlussquerschnitt max. 1,5 mm²
Installation | Anschluss
Abisolierlänge 10 mm
Anschlussart Push-In Federkraftklemmen
Geschlecht male
Steckzyklen min. 500
Installation | Pin-Belegung
Polzahl 3 + PE
Geräteschutz | Elektrisch
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Überspannungskategorie (EN 60950-1) III
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt versilbert
Brennbarkeitsklasse (UL94) V-0
Material Kontaktträger PC
Mechanische Daten | Montagedaten
Baugröße A3
Höhe 30,1 mm
Breite 23,7 mm
Tiefe 23,7 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 125 °C
Klimakategorie (EN IEC 60068-1) 40/125/21

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440205
ECLASS-8.0 27440205
ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-10.1 27440205
ECLASS-11.1 27440205
ECLASS-12.0 27440205
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879764193
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 70MH-ES003-AP02010_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 70MH-ES003-AP02010_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: CSA CA 70MH-ES003-AP02010_269367_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten