Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
Zoom
Set Drehmomentschlüssel für M8 Plus SW 10  7000-99100-0000000
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Set Drehmomentschlüssel für M8 Plus SW 10

Drehmoment 0,4 Nm

ArtNr.: 7000-99100-0000000
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.103 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Montageschlüsselset
M8 (0.4 Nm, SW10)
M8 Steckverbinder

ECLASS-6.0 21049190
ECLASS-7.0 21049190
ECLASS-8.0 21049190
ECLASS-9.0 21049190
ECLASS-10.1 21040222
ECLASS-11.1 21040222
ECLASS-12.0 21040222
ETIM-5.0 EC002132
GTIN 4048879478212
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 82041100

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Drehmomentschlüssel ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten