MICO ist das intelligente Stromverteilungssystem von Murrelektronik für 12VDC, 24VDC oder 48VDC. Es überwacht Ströme, signalisiert Grenzlasten, schaltet Überlastsituationen und Kurzschlüsse zielgerichtet ab und sichert so die Maschinenverfügbarkeit.
In komplexen Stromversorgungssystemen mit einer Vielzahl von Komponenten sind die Anforderungen an die Absicherung der Verbraucher hoch. Primärschaltregler sind oft das Herz solcher Systeme. Primärschaltregler überwachen elektronisch die Ausgangsspannung und den Ausgangsstrom. Bei einem Kurzschluss- oder Überlastfall kann es vorkommen, dass nachgeschaltete Schutzorgane (z.B. Leitungsschutzschalter) träger sind, als das Netzgerät und so keine Selektivität gewährleistet ist. Dies kann zu kritischen Situationen wie Spannungseinbrüchen oder sogar Leitungsbränden führen.
Die kompakten MICO-Module eignen sich, diesen Effekt zu vermeiden. So werden Fehler schnell gefunden, die Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen bleibt hoch.
Für jeden einzelnen der zwei oder vier Strompfade kann ein maximaler, individueller Stromwert eingestellt werden.
Werden 90 Prozent des am Kanal eingestellten Laststroms erreicht, dann erfolgt eine optische Warnmeldung.
Überschreitet der Laststrom den eingestellten Stromwert oder treten Kurzschlüsse auf, dann schaltet MICO den betroffenen Kanal konsequent ab.
Jeder Kanal kann individuell per Tastendruck deaktiviert werden.
Verwandte Suchanfragen: Stromverteilung, Überstromschutzeinrichtung, Leitungsschutzschalter, LSS, Stromüberwachung, Sicherungsautomat, Sicherung DIN-Schiene, elektronische Sicherung, elektrische Sicherung, Sicherungsmodul, elektronische Absicherung
MICO ist das intelligente Stromverteilungssystem von Murrelektronik für 12VDC, 24VDC oder 48VDC. Es überwacht Ströme, signalisiert Grenzlasten, schaltet Überlastsituationen und Kurzschlüsse zielgerichtet ab und sichert so die Maschinenverfügbarkeit.