![](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/xinfo_grey.png.pagespeed.ic.T3aqrTs7WN.png)
Über unsere Produktfamilien können Sie bereits eine gewisse Vorselektion auf einzelne Eigenschaften treffen.
🎓 #MurrExpertenTipp:
Sollten Sie hier keine Präferenzen haben, lassen Sie das Feld zunächst leer.
Über unsere Produktfamilien können Sie bereits eine gewisse Vorselektion auf einzelne Eigenschaften treffen.
Sollten Sie hier keine Präferenzen haben, lassen Sie das Feld zunächst leer.
USV-Systeme / Puffer- / Redundanzmodule von Murrelektronik im offiziellen Hersteller Shop kaufen ✓ Sichere und unkomplizierte Bestellung ✓ Top Qualität
Blitzschläge, Bedienfehler oder knabbernde Nagetiere - Gründe für einen Stromausfall gibt es viele. Was in der Hauselektronik allenfalls ärgerlich ist, kann in der Industrie gravierende Folgen haben. Schlagartig ausfallende Prozesse können schwere Schäden an Maschinen und Produkten nach sich ziehen. Damit Ihre Steuerungssysteme und Produktionsanlagen einen Stromausfall unbeschadet überstehen, haben wir unsere USV-Systeme entwickelt.
USV Systeme bieten eine gewisse Grundversorgung mit elektrischer Energie an, wenn die Hauptversorgung ausgefallen ist. USV steht für "Unterbrechungsfreie Stromversorgung". In der Regel gewährleistet die USV zumindest ein kontrolliertes Abschalten und Herunterfahren aller Systeme. Das ist besonders wichtig für Bereiche, in denen eine schlagartige Unterbrechung der Prozesse die Produkte, die Maschinen oder sogar die Sicherheit der Mitarbeiter gefährden könnte. Ein typischer Einsatz für USV Systeme ist deshalb beispielsweise die Stromversorgung einer Notbeleuchtung. Diese können auch bei ausgefallenem Licht noch den Weg zu den Ausgängen anzeigen.
USV Systeme werden in "Puffermodul" und "Redundanzmodule" unterschieden. Ein Puffermodul ist ein kleiner Stromspeicher, der eine Schaltung über eine gewisse Zeit lang noch mit Spannung versorgen kann. Das Puffermodul wird eingesetzt, um das kontrollierte Herunterfahren einer Steuerung zu ermöglichen.
Redundanzmodule sind hingegen keine echten Stromquellen, die einen Prozess über einen längeren Zeitraum mit Strom versorgen können. Sie sind weniger als Schutz gegen totale Stromausfälle ausgelegt, sondern mehr für Ausfälle innerhalb eines Stromkreises. Redundant bedeutet "Doppelt". Redundanzmodule springen ein, wenn das Hauptnetzteil eines Stromkreises ausfällt. Sie halten damit die Produktion und die Steuerung nahtlos aufrecht und verhindern Stillstände und Ausfälle.
Wir von Murrelektronik bieten Ihnen USV Systeme in folgender Auswahl an:
Für die Aufrechterhaltung eines 24V Stromkreises reichen die Kondensator (Ultra / CAP) Puffermodule 24 V in der Regel aus. Zur Überbrückung längerer Ausfallzeiten empfielt sich die Verwendung eines Batteriemoduls (ACCU), damit lässt sich eine Steuerung auch über mehrere Stunden mit genügend Spannung versorgen. Das gibt dem Wartungspersonal genügend Zeit, die Hauptstromversorgung wieder herzustellen.
Wir von Murrelektronik bieten Ihnen auch bei anspruchsvollen Anwendungen Lösungen für die maximale Betriebssicherheit. Ebenso leistet jedes Redundanzmodul mit 24V Ausgangsleistung einen wichtigen Beitrag für die Versorgungssicherheit Ihrer Anlagen. Diese Module versorgen nicht nur Steuerungen und Rechner, sondern können auch leistungsstarke Aktoren zuverlässig mit Strom versorgen. Wichtige Prozesse lassen sich mit dieser Notversorgung noch kontrolliert in stabile Endlagen fahren, falls die Hauptstromversorgung einmal ausgefallen ist.
Vertrauen Sie Murrelektronik
Wir von Murrelektronik bieten Ihnen alles, was Sie für die maximale Betriebssicherheit Ihrer Anlagen und Steuerungen benötigen. Falls Sie eine Beratung wünschen, rufen Sie uns an. Unser Team aus Fachspezialisten berät Sie gerne rund um die optimale Installation einer USV für Ihre Prozesse.