MVK Fusion mit Kühlkörper
MVK PN FDI6/3 FDO2/1 DIO4 IOL2 IRT PP K
ArtNr.: | 5551001 |
Gewicht: | 2 kg |
Ursprungsland: | DE |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
sichere Ein-/Ausgänge bis Kat4/PLe (EN ISO 13849-1), bis SIL3 (IEC 61508), bis SILCL3 (IEC 62061)
Gehäuse ist vollvergossen.
Doppelter Safety Ausgangsport
FDI6/3 FDO2/1 DIO4 IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Push Pull RJ45 Datenstecker
Push Pull Powerstecker, max. 16 A
M12, 5-polig, A-kodiert
Galvanische Trennung
mit Kühlkörper
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Doppelter Safety Ausgangsport
FDI6/3 FDO2/1 DIO4 IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Push Pull RJ45 Datenstecker
Push Pull Powerstecker, max. 16 A
M12, 5-polig, A-kodiert
Galvanische Trennung
mit Kühlkörper
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Produkt verbinden
Datenkabelalle anzeigen
Powerkabelalle anzeigen
Sensor-Aktor-Kabelalle anzeigen
Sensor-Aktor-Kabelalle anzeigen
Technische Daten
Safety-Kennwerte
Gebrauchsdauer | 20 a |
---|---|
Kategorie (EN ISO 13849-1) | 4 (X0, X1, X2, X3); 3 (X7 PIN 3) |
PFHd (IEC 61508) | 7,8 E-10/h |
PFHd (IEC 62061) | 48 E-10/h |
Performance Level (EN ISO 13849-1) | e (X0, X1, X2, X3); d (X7 PIN 3) |
SIL (IEC 61508) | 3 (X0, X1, X2, X3); 2 (X7 PIN 3) |
SIL CL (IEC 62061) | 3 |
Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung | EN 61131-2 |
---|---|
Betriebsspannung US DC | 24 V |
Betriebsspannung UA DC | 24 V |
Summenstrom US max. | 16 A |
Elektrische Daten | Eingang
Anzahl F-Eingänge | 6 |
---|---|
Überlastfest | ja |
Kurzschlussfest | ja |
Typ Safety Eingang | für elektronische Sensoren oder mechanische Schalter |
Typ Eingang | PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter, IO-Link Devices |
Sensorstrom US je Eingang max. | 0,7 A |
Strombelastbarkeit max. | 0,7 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Schaltverhalten Safety Ausgang | 2 FDO X3 (PIN 2, PIN 4: pp-, pm-, ppm-schaltend); 1 FDO X7 (PIN 2: pp-schaltend) |
---|---|
Überlastfest | ja |
Kurzschlussfest | ja |
Ausgangsstrom je Pin (Safety) max. | 2 A |
Ausgangsstrom je Pin max. | 2 A |
Summenstrom Ausgänge max. | 8 A |
Industrielle Kommunikation
Unterstütztes Protokoll | PROFINET |
---|
Industrielle Kommunikation | Profinet
Anzahl aktiver Verbindungen (IO-Controller) max. | 2 |
---|---|
IRT (Netzwerkkommunikation) | ja |
MRP-Client | ja |
PROFINET Netload Class | III |
PROFINET Adressierung | DCP |
PROFINET-Konformitätsklasse | C |
PROFINET-Spezifikation | V2.3 |
Shared Device/Input | ja |
Industrielle Kommunikation | IO-Link
Automatische Baudratenerkennung | ja |
---|---|
IO-Link Prozessdatenlänge Ausgang | 32 Bytes |
IO-Link Prozessdatenlänge Eingang | 32 Bytes |
IO-Link Revision ID | V1.1.2 |
IO-Link Typ | 2× Master |
IO-Link Übertragungsrate | COM1, COM2, COM3 |
Port Class | A, B |
Diagnosen
Aktorwarnung | pro Kanal per LED und BUS |
---|---|
Diagnose per BUS | pro Modul und Kanal |
Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
Drahtbrucherkennung | ja |
IO-Link Events | Unterspannung Versorgung, keine Spannung |
Kurzschluss-Diagnose | ja |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Querschlusserkennung | Sensor/Aktor |
Überlast-Diagnose | ja |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Galvanische Trennung Betriebsspannung | ja |
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung |
---|---|
Höhe | 102 mm |
Breite | 63 mm |
Tiefe | 225 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | X0-X2 |
---|---|
Anschlusstyp 2 | X3 |
Anschlusstyp 3 | X4, X5 |
Anschlusstyp 4 | X6 |
Anschlusstyp 5 | X7 |
Anschlusstyp 6 | XD1, XD2 |
Anschlusstyp 7 | XF1, XF2 |
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | gelb |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US 1) Test Pulse P 4 |
PIN 2 | FDI |
PIN 3 | 0 V (US 1) |
PIN 4 | FDI |
PIN 5 | 24 V DC (US 1) Test Pulse P 2 |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | gelb |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | FDO |
PIN 3 | 0 V (US 2) |
PIN 4 | FDO |
PIN 5 | n.c. |
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US 2) |
PIN 2 | DI / DO |
PIN 3 | 0 V (US 2) |
PIN 4 | DI / DO |
PIN 5 | PE |
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grau |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US 1) |
PIN 2 | DI |
PIN 3 | 0 V (US 1) |
PIN 4 | DI / IO-Link |
PIN 5 | n.c. |
Anschlusstyp 5
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grau |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US 1) |
PIN 2 | DO (US 2) |
PIN 3 | 0 V (US 1) |
PIN 4 | DI / IO-Link |
PIN 5 | 0 V (US 2) |
Anschlusstyp 6
Familie-Bauform | Push Pull |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US 1) |
PIN 2 | 0 V (US 1) |
PIN 3 | 24 V DC (US 2) |
PIN 4 | 0 V (US 2) |
PIN 5 | PE |
Anschlusstyp 7
Familie-Bauform | RJ45 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 8 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | TD - |
PIN 3 | RD + |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | RD - |
PIN 7 | n.c. |
PIN 8 | n.c. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.1 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
GTIN | 4048879735926 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |