Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +41 52 687 27 27
Zoom
S-Lamp 22 L M12(4)  69065
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

S-Lamp 22 L M12(4)

Leuchtmittel

ArtNr.: 69065
Gewicht: 0.012 kg
Ursprungsland:  HU
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

S-Lamp 22 L M12(4)
Leuchtmittel
Einbauöffnung 22,3 mm
Anschluss M12 (4-polig)
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsspannung DC min. 20 V
Betriebsspannung DC max. 28 V
Bemessungsbetriebsstrom 0,01 A
Betriebsstrom max. 12 mA
Elektrische Daten | Eingang
Kurzschlussstrom 1000 A
Installation | Anschluss
Familie-Bauform M12
Installation | Pin-Belegung
Kodierung A
Polzahl 4
Geräteschutz | Elektrisch
Aufstellungshöhe max. NHN 2000 m
Schutzart frontseitig (EN IEC 60529) IP66, IP67, IP69
Schutzart rückseitig (EN IEC 60529) IP66, IP67
Verschmutzungsgrad 2
Kurzschluss-Schutzeinrichtung (SCPD) Sicherung 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG flink
Bemessungsisolationsspannung 250 V
Überspannungskategorie (EN 60950-1) II
Geräteschutz | Mechanisch
UL Enclosure Type Rating frontseitig type 4X
Geräteschutz | Medien
Salznebelbeständigkeit (IEC 60068-2-11) ja
Mechanische Daten
Beleuchtbar ja
Farbe schwarz
Farbe Bund schwarz
Farbe Leuchtmittel weiß
Form Bund rund
Typ Leuchtmittel LED
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart Gewindering
Einbauhöhe 9,8 mm
Einbautiefe 36,4 mm
Einbauöffnung 22,3 mm
Höhe 29,8 mm
Breite 40 mm
Raster min. 30 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C
Derating ab 40 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) 93 %

Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 4
PIN 2 LED (A)
PIN 3 LED (K)
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Kodierung A
Polzahl 4
PIN 2 LED (A)
PIN 3 LED (K)

ECLASS-6.1 27371223
ECLASS-7.0 27371223
ECLASS-8.0 27371223
ECLASS-9.0 27371223
ECLASS-10.1 27371223
ECLASS-11.1 27371223
ECLASS-12.0 27371223
ETIM-5.0 EC000272
GTIN 4065909019245
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 94054231

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 69065_pd_x_12.zip (12)
  • Information: EU-Herstellererklärung 69065_02-12.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 69065_02-12.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 69060_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 69060_stp_x_b.zip (B)
  • Zertifikat: TÜV  69065_B0318910008-17.09.2025_tuev_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 69065_E172109-NKCR8_urc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered US 69065_E172109-NKCR2_ur_z_a.pdf (A)

---- Bezeichnungsschild ----
---- Beschriftungsmaterial ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten