Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

7/8" St. gew. auf 7/8" Bu. gew.

PUR-JBZ 5x1,0 grau 30m

No.d'art.: 7000-50051-9653000
Produit alternatif:   
Poids: 3.633 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Mâle 90° – femelle 90°
7/8" – 7/8", 5 pôles
Câble de puissance
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Certificate

Longueur du câble 30 m
Couple de serrage 1,5 Nm
Family construction form 7/8"
Filetage 7/8"
Couple de serrage 1,5 Nm
Filetage 7/8"
Caractéristiques électriques | Alimentation
Courant de service max. par contact 12 A
Current phase - neutral 230 V
Current phase - phase 400 V
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Tension de choc assignée 3 kV
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
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Câble
wire arrangement blanc 4, 3, Vert-jaune, bleu 2, noir 1
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 965
Printing color of wire insulation Noir (isolation blanc), Blanc (isolation noir), noir (brun d'isolation), noir (bleu d'isolation)
Couleur de gaine gris
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 5 wires de Filler twisted
Filler oui
wire arrangement blanc 4, 3, Vert-jaune, bleu 2, noir 1
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth 86,9 g/m
Matériel gaine PUR
Dureté Shore gaine 90 ± 5 Shore A
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone
Outer-diameter (jacket) 7,2 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Matériau à l'intérieur de la gaine PVC
Couleur (intérieur de la gaine) gris
Material wire insulation PP
Amount wires 5
Outer diameter insulation 2 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 60 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes
Printing color of wire insulation Noir (isolation blanc), Blanc (isolation noir), noir (brun d'isolation), noir (bleu d'isolation)
Amount strands (wire) 28
Diameter of single wires 0,205 mm
Conductor crosssection (wire) 1 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Conductor type (wire) Classe de fil 5
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. 600 V
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 11,3 A
Electrical resistance line constant wire 19,5 Ω/km @ 20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 3 kV @ 60 s
Tension alternative constante (conducteur - gaine) 3 kV @ 60 s
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -30 °C
Température de service max. (statique) 70 °C
Température de service min. (dynamique) -5 °C
Température de service max. (dynamique) 70 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 7,5 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 10 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060327
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060327
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879310239
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 7000-50051-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: CSA US 7000-50051-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf (B)
  • fichier de construction: STP 7000-50051_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Accessoires de marquage ----
---- Marqueur de câble ----
---- Clé dynamométrique ----
* HT, plus frais d’envoi