Adaptateur M8 mâle 4 pôles / M8 femelle 3 pôles
Adaptateur M8 mâle 4 pôles / M8 femelle 3 pôles, Adaptateur 4 pôles -
No.d'art.: | 7000-88501-0000000 |
Poids: | 0.01 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Adaptateur
Mâle - femelle
M8 – M8, 4/3 pôles
Mâle - femelle
M8 – M8, 4/3 pôles
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 50 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 50 V |
Tension de service CA max. (listé UL) | 30 V |
Tension de service CC max. (listé UL) | 30 V |
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
Tension d'isolement assignée | 800 V |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27449001 |
ECLASS-8.0 | 27449001 |
ECLASS-9.0 | 27440321 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879118545 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Clé dynamométrique ----