Passe-cloison M12 femelle codé X droit / RJ45 mâle coudé Gigabit
No.d'art.: | 7000-51541-0000000 |
Poids: | 0.048 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Adaptateur
M12 – RJ45, branchement vers le haut
Femelle droit – femelle 90°
8 pôles
Codage X
Gigabit
Ethernet CAT6A
blindé
Écrou d’accouplement
M12 – RJ45, branchement vers le haut
Femelle droit – femelle 90°
8 pôles
Codage X
Gigabit
Ethernet CAT6A
blindé
Écrou d’accouplement
Données techniques
Family construction form | M12 |
---|---|
Codage | X |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Courant de service max. | 1,75 A |
---|
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Protocole pris en charge | Ethernet |
---|---|
Paramètres de transmission | CAT6A |
Installation | Raccordement
Ouverture de clé | SW18 |
---|
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC002640 |
GTIN | 4048879699419 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |