Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Boitier 1 bouton lumineux  69013
Photo non contractuelle

Boitier 1 bouton lumineux

1 contact NO avec voyant, boitier IP65

No.d'art.: 69013
Poids: 0.106 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

R-Button / 42 1NO L M12(4)
avec raccordement M12
4 pôles
1 bouton lumineux (1 contact NO)
Éléments fournis:
Pastilles pour bouton poussoir plat, transparente, rouge, jaune, vert, bleu
Plaques de marquage, O, I, R
mounting with clip on the back side
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Tension de service CA/CC max. éclairage LED 30 V
Courant de service éclairage LED 14 mA @24 V DC
Caractéristiques électriques | Sortie
Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1) 1,5 A @ 240 V
Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1) 2 A @ 24 V
Courant de commutation (CA-15) 15 A
Courant de commutation (CC-13) 2,2 A
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Conditions durée de vie En fonction de la charge, En fonction de la température
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Durée de vie électrique 1000000 Cycles
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique 1000000 Cycles
Durée de vie mécanique B10d 1000000 Cycles
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Temps de rebondissement max. 10 ms
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau contact AgNi
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 29 mm
Largeur 124 mm
Profondeur 42 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 70 °C
Température de stockage min. -25 °C
Température de stockage max. 85 °C
Caractéristiques techniques | Fiabilité
Lambda, contact à fermeture 50 %

Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 4
PIN 1 NO
PIN 2 X 1 +
PIN 3 X 2 -
PIN 4 NO

ECLASS-6.0 27371228
ECLASS-6.1 27371228
ECLASS-7.0 27371228
ECLASS-8.0 27371228
ECLASS-9.0 27371228
ECLASS-10.1 27371228
ECLASS-11.1 27371228
ECLASS-12.0 27371228
ETIM-5.0 EC000225
GTIN 4048879600507
Numéro du tarif douanier 85365080
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 69010_ina_2_11.zip (11)
  • fichier de construction: DXF 69013_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 69013_p8_2_60.zip (60)
  • fichier de construction: STP 69013_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 69013_04-03.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 69013_04-03.22_ce_z_b.pdf (B)
* HT, plus frais d’envoi