1 pulsante luminoso
In custodia IP65
Codice: | 69013 |
Peso: | 0.106 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
R-Button / 42 1NO L M12(4)
con connettore M12
4 poli
1 pulsante luminoso (1 contatto NA)
Pacchetto di fornitura:
Inserti circolari, chiari trasparenti, rossi, gialli, verdi, blu
Etichette di siglatura, O, I, R
mounting with clip on the back side
con connettore M12
4 poli
1 pulsante luminoso (1 contatto NA)
Pacchetto di fornitura:
Inserti circolari, chiari trasparenti, rossi, gialli, verdi, blu
Etichette di siglatura, O, I, R
mounting with clip on the back side
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Tensione di esercizio CA/CC illuminazione LED max | 30 V |
---|---|
Corrente di esercizio illuminazione LED | 14 mA @24 V DC |
Dati elettrici | Uscita
Categoria di uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1) | 1,5 A @ 240 V |
---|---|
Categoria di uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 2 A @ 24 V |
Corrente di commutazione (CA-15) | 15 A |
Corrente di commutazione (CC-13) | 2,2 A |
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Condizione durata utile | In funzione del carico, In funzione della temperatura |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Durata utile elettrica | 1000000 Cicli |
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Durata utile meccanica | 1000000 Cicli |
---|---|
Durata utile meccanica B10d | 1000000 Cicli |
Dati tecnici | Dati meccanici
Tempo di rimbalzo max | 10 ms |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale morsetti | AgNi |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 29 mm |
---|---|
Larghezza | 124 mm |
Profondità | 42 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -25 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Dati tecnici | Affidabilità
Lambda contatto di chiusura | 50 % |
---|
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 4 |
PIN 1 | NO |
PIN 2 | X 1 + |
PIN 3 | X 2 - |
PIN 4 | NO |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371228 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371228 |
ECLASS-7.0 | 27371228 |
ECLASS-8.0 | 27371228 |
ECLASS-9.0 | 27371228 |
ECLASS-10.1 | 27371228 |
ECLASS-11.1 | 27371228 |
ECLASS-12.0 | 27371228 |
ETIM-5.0 | EC000225 |
GTIN | 4048879600507 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85365080 |