2 pulsanti luminosi
In custodia IP65
Codice: | 69012 |
Peso: | 0.115 kg |
Paese di origine: | DE |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
R-Button / 42 2NO L M12(8)
con connettore M12
8 poli
2 pulsanti luminosi (1 contatto NA ciascuno)
Pacchetto di fornitura:
Inserti circolari, chiari trasparenti, rossi, gialli, verdi, blu
Etichette di siglatura, O, I, R, ↑,↓
mounting with clip on the back side
con connettore M12
8 poli
2 pulsanti luminosi (1 contatto NA ciascuno)
Pacchetto di fornitura:
Inserti circolari, chiari trasparenti, rossi, gialli, verdi, blu
Etichette di siglatura, O, I, R, ↑,↓
mounting with clip on the back side
Dati tecnici
Dati tecnici | Dati elettrici
Tensione di esercizio CA/CC illuminazione LED max | 30 V |
---|---|
Corrente di esercizio illuminazione LED | 14 mA @24 V DC |
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC min | 1 V |
---|---|
Tensione di esercizio CC max | 36 V |
Tensione di esercizio CC (UL-recognized) | 30 V |
Corrente d'esercizio | 1,5 A |
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Condizione durata utile | In funzione del carico, In funzione della temperatura |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Durata utile elettrica | 1000000 Cicli |
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Durata utile meccanica | 1000000 Cicli |
---|
Dati tecnici | Dati meccanici
Tempo di rimbalzo max | 10 ms |
---|
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale morsetti | AgNi |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Altezza | 29 mm |
---|---|
Larghezza | 124 mm |
Profondità | 42 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -25 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -25 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Dati di connessione
Tipo di collegamento 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Colore portacontatti | nero |
Codifica | A |
N. di poli | 8 |
PIN 1 | NO 1 |
PIN 2 | NO 1 |
PIN 3 | X 2 - |
PIN 4 | X 1 + |
PIN 5 | NO 2 |
PIN 6 | NO 2 |
PIN 7 | X 2 - |
PIN 8 | X 1 + |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27371228 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371228 |
ECLASS-7.0 | 27371228 |
ECLASS-8.0 | 27371228 |
ECLASS-9.0 | 27371228 |
ECLASS-10.1 | 27371228 |
ECLASS-11.1 | 27371228 |
ECLASS-12.0 | 27371228 |
ETIM-5.0 | EC000225 |
GTIN | 4048879594325 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85365080 |