Bouton d'arrêt d'urgence lumineux - 2 contacts NC
Déverrouillage par rotation, boitier IP65
No.d'art.: | 69043 |
Poids: | 0.195 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
E-Stop 72 2NC L M12(8)
avec raccordement M12
8 pôles
Bouton d'arrêt d’urgence
2 NC (ouverture positive)
Anneau LED lumineux
avec raccordement M12
8 pôles
Bouton d'arrêt d’urgence
2 NC (ouverture positive)
Anneau LED lumineux
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Tension de service CA/CC min. éclairage LED | 12 V |
---|---|
Tension de service CA/CC max. éclairage LED | 30 V |
Courant de service éclairage LED | 15 mA @24 V AC/DC |
Caractéristiques électriques | Sortie
Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1) | 3 A @ 250 V |
---|---|
Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1) | 2 A @ 24 V |
Courant de commutation (CA-15) | 30 A |
Courant de commutation (CC-13) | 2,2 A |
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Conditions durée de vie | En fonction de la charge, En fonction de la température |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Durée de vie électrique | 1000000 Cycles |
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique | 1000000 Cycles |
---|---|
Durée de vie mécanique B10d | 250000 Cycles |
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Temps de rebondissement max. | 9 ms |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau contact | AgNi |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | Vissé |
---|---|
Hauteur | 103 mm |
Largeur | 72 mm |
Profondeur | 91 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Température de stockage min. | -25 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Caractéristiques techniques | Fiabilité
Lambda, contact à ouverture | 20 % |
---|
Données de raccordement
Type de connexion 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 8 |
PIN 1 | NC 1 |
PIN 2 | NC 1 |
PIN 3 | NC 2 |
PIN 4 | NC 2 |
PIN 7 | X 2 - |
PIN 8 | X 1 + |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371244 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371244 |
ECLASS-7.0 | 27371244 |
ECLASS-8.0 | 27371244 |
ECLASS-9.0 | 27371244 |
ECLASS-10.1 | 27371244 |
ECLASS-11.1 | 27371244 |
ECLASS-12.0 | 27371244 |
ETIM-5.0 | EC002034 |
GTIN | 4048879594813 |
Numéro du tarif douanier | 85365080 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Adaptateur capteur-actionneur ----