Comlight56 LED Signalleuchte
Multicolor, Touchsensor, IO-Link
No.d'art.: | 4000-76056-0000003 |
Poids: | 0.09 kg |
Pays d'origine: | ID |
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
Nominal current | 40 mA |
Notation nominale | 1 W |
Communication industrielle | IO-Link
Type IO-Link | Device |
---|---|
Port Class | A |
ID révision IO-Link | V1.1 |
IO-Link transmission rate | COM2 (38.4 kbit/s) |
IO-Link Longueur de données de processus Entrée | 2 Bytes |
IO-Link Longueur de données de processus Sortie | 1 Bytes |
Temps de cycle min. IO-Link | 8 ms |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Verrouillé |
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Méthode d'entrée pour capteur tactile | Capacité électrostatique |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier | PC |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 97,2 mm |
---|---|
Largeur | 56 mm |
Profondeur | 56 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 75 °C |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Codage | A |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | BN 24 V DC (0 V) |
PIN 3 | BU 0 V (24 V DC) |
PIN 4 | BK IO-Link |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27110390 |
ECLASS-7.0 | 27110390 |
ECLASS-8.0 | 27110390 |
ECLASS-9.0 | 27110350 |
ECLASS-10.1 | 27110350 |
ECLASS-11.1 | 27110350 |
ECLASS-12.0 | 27110350 |
ETIM-5.0 | EC000232 |
GTIN | 4048879868457 |
Numéro du tarif douanier | 85319000 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Support de montage pour colonne de signalisation ----