Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Connecteur MOSA M8 mâle droit à raccordement rapide  7000-08345-0000000
Photo non contractuelle

Connecteur MOSA M8 mâle droit à raccordement rapide

4 pôles, 0,25-0,5mm²

No.d'art.: 7000-08345-0000000
Produit alternatif:   
Poids: 0.008 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Bornes guillotines
Mâle droit
M8, 4 pôles
Section de raccordement : 0.25...0.5 mm²
Certificate
Certificate

Mode de fixation enfiché, Vissé
Family construction form M8
Matériau contact Alliage en cuivre
Matériau PA
Nombre de pôles 4
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP67
Produit standard DIN EN 61076-2-114 (M8)
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 30 V
Tension de service CC 30 V
Courant de service max. par contact 4 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. 0,25 mm²
Section de raccordement max. 0,5 mm²
Installation | Raccordement
Diamètre min. de l'isolation du conducteur 1,1 mm
Wire insulation diameter max. 1,55 mm
Type de raccordement Bornes autodénudantes (IDC)
Cycles d’enfichage min. 100
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Résistance d'isolation min. 100 MΩ
Catégorie de surtension (EN 60950-1) II
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact doré
Revêtement verrouillage Nickeled
Matériau joint NBR
Matériau support de contact TPU
Matériau verrouillage Zinc moulé
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Vis moletée, Écrou moleté
Plage de serrage min. 2,5 mm
Plage de serrage max. 5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 80 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879784696
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 7000-08345-0000000_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 7000-08345-0000000_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 7000-08325-0000000_ina_x_03.pdf (03)
  • fichier de construction: P8 7000-08345-0000000_p8_2_10.zip (10)
  • fichier de construction: STP 7000-08345_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Information: EU Déclaration de conformité con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)

---- Dénudeur de câbles ----
---- Câble de connexion ----
---- Cisaille pour câbles ----
---- Pince coupante ----
---- Coupe-câbles ----
* HT, plus frais d’envoi