Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Convertisseur AS-i 2x câble plat vers 7/8'' mâle

Convertissuer AS-i 2x câble plat vers 7/8'' mâle, Technique

No.d'art.: 55036
Poids: 0.162 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

MASI67 Convertisseur
2× câble profilé sur 7/8" (mâle)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. 36 V
Courant total max. 8 A
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Résistance d'isolation ASI/Power 200 V
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Vissé, geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 90 mm
Largeur 74 mm
Profondeur 46 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 80 °C
Produit standard EN 60664-1

Type de connexion 1
Family construction form 7/8"
Gender male
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 5
PIN 1 AS-i +
PIN 2 AS-i -
PIN 3 n.c.
PIN 4 24 V DC
PIN 5 0 V

ECLASS-6.0 27400209
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC001583
GTIN 4048879052153
Numéro du tarif douanier 85369010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 55036_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 55036_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 55036_ina_2_16.pdf (16)
  • fichier de construction: DXF 55036_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 55036_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 55036_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 55036_02-10.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 55036_02-10.22_ce_z_a.pdf (A)

---- Câble d'alimentation ----
* HT, plus frais d’envoi