Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Cordon DriveCliq

Spécification 6FX8002-2DC10-1AF0

No.d'art.: 7000-SS051-8800500
Poids: 0.391 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Câble de signal DRIVE-CLiQ pour SINAMICS S120 et moteur avec fils 24 V DC
Mâle droit – mâle droit
DRIVE-CLiQ IP67 – DRIVE CLiQ IP20
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.

Longueur du câble 5 m
Mode de fixation pluggable
Family construction form RJ45
Mode de fixation pluggable
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 30 V
Tension de service CC max. 30 V
Courant de service max. 1,76 A
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20, IP67
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 0,5 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) II
Données mécaniques | Données de montage
Type de verrouillage DRIVE-CLiQ
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 80 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Câble
wire arrangement vert, jaune, rosa, bleu, rouge, noir
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 880
Couleur de gaine vert
Structure | Câble
Amount stranding 2
Stranding 2 wires twisted
Stranding (type 2) 2 wires de Groupe de fils toronnés twisted
Blindage du câble (type) Tresse en cuivre, nue
Blindage du câble (revêtement) 85 %
wire arrangement vert, jaune, rosa, bleu, rouge, noir
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth 75,9 g/m
Matériel gaine PUR
Outer-diameter (jacket) 6,9 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation Polyoléfine
Amount wires 4
Conductor crosssection (wire) 0,2 mm²
Material wire insulation (Data) Polyoléfine
Amount wires (Data) 2
Conductor crosssection wire (Data) 0,38 mm²
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -20 °C
Température de service max. (statique) 80 °C
Température de service min. (dynamique) -20 °C
Température de service max. (dynamique) 60 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404
Installation | Câble
Rayon de courbure (installation) x Outer diameter
Rayon de flexion (fixe) x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 10 x Outer diameter
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) 5 Mio.
Contrainte due à la torsion ± 30 °/m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC000830
GTIN 4048879478540
Numéro du tarif douanier 85444210
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi