Cube20 DIO8
Série Cube 20, module d'entrées, IP20, 8 entrées ou sorties
No.d'art.: | 56450 |
Poids: | 0.15 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Liaison système
Power externe
DIO8 - (BN) Cube67/20
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Power externe
DIO8 - (BN) Cube67/20
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 24 V |
---|---|
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
Tension de fonctionnement US CC | 24 V |
Tension de service UA CC | 24 V |
Consommation électrique max. | 100 mA |
Courant total UA max. | 12 A |
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistant aux surcharges | oui |
---|---|
Protection anti courts-circuits | oui |
Type input | PNP (EN 61131-2) |
Filtre temporel d'entrée | 1 ms |
Courant admissible max. | 0,7 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Résistant aux surcharges | oui |
---|---|
Protection anti courts-circuits | oui |
Courant de sortie max. par broche | 0,5 A |
Charge de lampe | 10 W |
Diagnostics
Diagnostic | Under voltage |
---|---|
Diagnostic par BUS | par module et canal |
Diagnostic par LED | par module et canal (seulement les sorties) |
Diagnostic de court-circuit | oui |
Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
Diagnostic de surcharge | oui |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. | 2,5 mm² |
---|
Installation | Affectation des broches
Rangée de bornes X2 | Input/Output |
---|---|
Rangée de bornes X3 | Input/Output |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Galvanic separation (operating voltage) | oui |
Galvanic separation input/output | oui |
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Number extension modules max. | 3 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
Hauteur | 117 mm |
Largeur | 56 mm |
Profondeur | 47 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | 0 °C |
---|---|
Température de service max. | 55 °C |
Température de stockage min. | -20 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | Cube67 In |
---|---|
Type de connexion 2 | X0 |
Type de connexion 3 | X1 |
Type de connexion 4 | X2 |
Type de connexion 5 | X2 |
Type de connexion 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | Incolore |
Nombre de pôles | 6 |
PIN 1 | UA |
PIN 2 | UA |
PIN 3 | UI |
PIN 4 | UI |
PIN 5 | 0 V |
PIN 6 | 0 V |
Type de connexion 3
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | Incolore |
Nombre de pôles | 6 |
PIN 1 | FE |
PIN 2 | FE |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 0 V |
PIN 5 | 0 V |
PIN 6 | 0 V |
Type de connexion 4
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | Incolore |
Nombre de pôles | 6 |
PIN 1 | DI 0 |
PIN 2 | DI 1 |
PIN 3 | DI 2 |
PIN 4 | DI 3 |
PIN 5 | US |
PIN 6 | US |
Type de connexion 5
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | Incolore |
Nombre de pôles | 6 |
PIN 1 | DO 0 |
PIN 2 | DO 1 |
PIN 3 | DO 2 |
PIN 4 | DO 3 |
PIN 5 | 0 V |
PIN 6 | 0 V |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242608 |
ECLASS-7.0 | 27242608 |
ECLASS-8.0 | 27242608 |
ECLASS-9.0 | 27242608 |
ECLASS-10.1 | 27242608 |
ECLASS-11.1 | 27242608 |
ECLASS-12.0 | 27242608 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879048774 |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Bornier ----