Cube20S Distributeur de potentiel
8 x 24 V DC
No.d'art.: | 57120 |
Poids: | 0.074 kg |
Pays d'origine: | TH |
Livrable de suite.
Description
Distributeur de potentiel
8× 24 V DC
8× 24 V DC
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. | 30 V |
---|---|
Courant total max. | 10 A |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
Hauteur | 109 mm |
Largeur | 12,9 mm |
Profondeur | 52,5 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | 0 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Température de stockage min. | -25 °C |
Température de stockage max. | 70 °C |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | Puissance |
---|---|
Type de connexion 2 | Puissance |
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 8 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC Sys |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | 24 V DC |
PIN 7 | 0 V |
PIN 8 | 0 V Sys |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 8 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 24 V DC |
PIN 4 | 24 V DC |
PIN 5 | 24 V DC |
PIN 6 | 24 V DC |
PIN 7 | 24 V DC |
PIN 8 | 24 V DC |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27379201 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242611 |
ECLASS-7.0 | 27242611 |
ECLASS-8.0 | 27242611 |
ECLASS-9.0 | 27242611 |
ECLASS-10.1 | 27242611 |
ECLASS-11.1 | 27242611 |
ECLASS-12.0 | 27242611 |
ETIM-5.0 | EC001600 |
GTIN | 4048879422437 |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Unité de conditionnement | 1 |