Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Cube20S Module 4 sorties ANA 16 Bit I 0(4)..20mA

No.d'art.: 57362
Poids: 0.06 kg
Pays d'origine:  TH
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Module d’extension
AO4 - (E) 4× M12 (I)
Courant
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 20,4 V
Tension de service CC max. 28,8 V
Consommation électrique max. 60 mA
alimentation du module par liaison système
Caractéristiques électriques | Sortie
Charge max. 350 Ω
Temps de conversion sortie analogique 0,2 ms
Diagnostics
Alerte actionneur par module par LED et BUS
Diagnostic Under voltage
Diagnostic par BUS par module
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Diagnostic de surcharge oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Galvanic separation (operating voltage) oui
Galvanic separation input/input oui
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 109 mm
Largeur 12,9 mm
Profondeur 76,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -25 °C
Température de stockage max. 70 °C

Connection types
Type de connexion 1 Puissance
Type de connexion 2 Puissance
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 8
PIN 1 n.c.
PIN 2 24 V DC
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC Sys
PIN 5 n.c.
PIN 6 24 V DC
PIN 7 0 V
PIN 8 0 V Sys
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 8
PIN 1 AO 0
PIN 2 AGND
PIN 3 AO 2
PIN 4 AGND
PIN 5 AO 1
PIN 6 AGND
PIN 7 AO 3
PIN 8 AGND

ECLASS-6.0 27242601
ECLASS-6.1 27242601
ECLASS-7.0 27242601
ECLASS-8.0 27242601
ECLASS-9.0 27242601
ECLASS-10.1 27242601
ECLASS-11.1 27242601
ECLASS-12.0 27242601
ETIM-5.0 EC001596
GTIN 4048879562898
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Manuel d'instruction 57362_hdb_x_11.zip (11)
  • fichier de construction: DXF 57120_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 57362_p8_2_24.zip (24)
  • fichier de construction: STP 57120_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Divers 57101_inf_x_a.zip (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 57362_4753-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Software: Driver de l'appareil CUBE20S_Beschriftung_V11.pdf (11)
* HT, plus frais d’envoi