Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Cube20S Module d'alimentation

24VDC pour les entrées/sorties

No.d'art.: 57130
Poids: 0.074 kg
Pays d'origine:  TH
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Module de puissance
Module d’extension
pour tension externe
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Courant total max. 10 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d’entrée CC 24 V
Tension d'entrée CC min. 20,4 V
Tension d’entrée CC max. 28,8 V
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC 24 V
Courant de sortie 10 A
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 109 mm
Largeur 12,9 mm
Profondeur 76,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -25 °C
Température de stockage max. 70 °C

Connection types
Type de connexion 1 Puissance
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 8
PIN 1 n.c.
PIN 2 24 V DC
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC Sys
PIN 5 n.c.
PIN 6 24 V DC
PIN 7 0 V
PIN 8 0 V Sys

ECLASS-6.0 27242610
ECLASS-6.1 27242611
ECLASS-7.0 27242611
ECLASS-8.0 27242611
ECLASS-9.0 27242611
ECLASS-10.1 27242611
ECLASS-11.1 27242611
ECLASS-12.0 27242611
ETIM-5.0 EC001600
GTIN 4048879422888
Numéro du tarif douanier 85369010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 57130_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 57130_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Document: Manuel d'instruction 57120_hdb_x_12.zip (12)
  • fichier de construction: DXF 57120_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 57130_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 57120_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 57130_4708-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Software: Driver de l'appareil 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf (10)

* HT, plus frais d’envoi