Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Cube20S Tête de station PROFINET  57106
Photo non contractuelle

Cube20S Tête de station PROFINET

No.d'art.: 57106
Poids: 0.155 kg
Pays d'origine:  TH
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Tete de station
PROFINET Device
Certificate
Certificate
Technologies de bus

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Consommation électrique max. 95 mA
Courant total UA max. 10 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC 24 V
Puissance fournie max. alimentation de la charge 10 A
Puissance fournie max. fond de panier 3 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Machine Option Management oui
Protocole pris en charge PROFINET
Communication industrielle | Données de bus
Plage d'adresses max. sorties 512 Bytes
Plage d’adresses max. entrées 512 Bytes
Communication industrielle | Profinet
Nombre max. de connexions actives (IO-Controller) 3
Client MRP oui
Adressage PROFINET DCP
Classe de conformité PROFINET B
Spécification PROFINET V2.2
Shared Device/Input oui
Diagnostics
Alerte actionneur non
Diagnostic Aucune tension
Diagnostic par BUS par module
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Diagnostic de surcharge oui
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 1,5 mm²
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Number extension modules max. 64
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 109 mm
Largeur 48,5 mm
Profondeur 76,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -25 °C
Température de stockage max. 70 °C
Produit standard EN 61131-2

Connection types
Type de connexion 1 P2
Type de connexion 2 Puissance
Type de connexion 1
Family construction form RJ45
Gender female
Nombre de pôles 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 6 RD -
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 8
PIN 1 n.c.
PIN 2 24 V DC
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC Sys
PIN 5 n.c.
PIN 6 24 V DC
PIN 7 0 V
PIN 8 0 V Sys

ECLASS-6.0 27242608
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001604
GTIN 4048879422406
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 57106_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 57106_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Description du dispositif: GSDML 57106_CUBE20S_KF0_x_26.zip (26)
  • Document: Manuel d'instruction 57106_hdb_x_13.zip (13)
  • fichier de construction: DXF 57106_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 57106_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 57106_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Divers 57101_inf_x_a.zip (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 57106_4703-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Software: Driver de l'appareil 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf (10)

* HT, plus frais d’envoi