Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Cube67 DI8 C 4xM12  56612
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Cube67 DI8 C 4xM12

Série Cube Module compact D'E/S, IP 67, Système Cube 6 pôles, DI8 C

No.d'art.: 56612
Produit alternatif:   
Poids: 0.125 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Module compact
DI8 (C) - 4× M12
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Certificate
Certificate
Certificate

Connect Product

System cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Résistance de terminaison Intégré
Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage EN 61131-2
Tension de fonctionnement US CC 24 V
Consommation électrique max. 50 mA
Courant total UA max. 4 A
Courant total US max. 4 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Filtre temporel d'entrée 1 ms
Courant de capteur US max. par entrée 0,2 A
Diagnostics
Diagnostic Aucune tension, Under voltage
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Diagnostic de surcharge oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 126 mm
Largeur 30 mm
Profondeur 34,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 75 °C

Connection types
Type de connexion 1 0-3
Type de connexion 2 Bus In
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI / Diag
PIN 3 0 V
PIN 4 DI
PIN 5 PE
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879048521
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 56612_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 56612_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Document: Manuel d'instruction 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Document: Manuel d'instruction 56970_hdb_x_25.zip (25)
  • Document: Manuel d'instruction 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Document: Notice d'installation 56600_ina_6_37.pdf (37)
  • fichier de construction: DXF 56610_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 56612_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 56610_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 56612_15-10.15_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 56612_15-10.15_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 56612_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Adaptateur de rail de montage ----
  • Adaptateur rail DIN pour modules Cube67 largeur 30 cm
    Livrable de suite.
    41,40 CHF
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
  • Répartition M12 SlimLine Y, Connecteur T M12 SlimLine Y, 5 pôles
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    18,70 CHF
---- Marqueur d'appareil ----
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Bouchon à vis ----
* HT, plus frais d’envoi