Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Cube67 DIO8 C 8xM8

Série Cube Module compact D'E/S, IP 67, Système Cube 6 pôles, DIO8 C

No.d'art.: 56620
Produit alternatif:   
Poids: 0.155 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Module compact
DIO8 - 0.5 A (C) - 8× M8
protection anti court-circuit et surcharge
Entrées/sorties logiques (multifonctions)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Certificate
Certificate
Certificate

Connect Product

System cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Résistance de terminaison Intégré
Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage EN 61131-2
Tension de fonctionnement US CC 24 V
Tension de service UA CC 24 V
Consommation électrique max. 30 mA
Courant total UA max. 4 A
Courant total US max. 4 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Filtre temporel d'entrée 1 ms
Courant de capteur US max. par entrée 0,2 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Courant de sortie max. par broche 0,5 A
Charge de lampe 10 W
Diagnostics
Alerte actionneur par canal par LED et BUS
Diagnostic Aucune tension, Under voltage
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Diagnostic de surcharge oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 126 mm
Largeur 30 mm
Profondeur 34,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 75 °C

Connection types
Type de connexion 1 0-7
Type de connexion 2 Bus In
Type de connexion 1
Family construction form M8
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 3
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 DI / DO
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879048491
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 56620_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 56620_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Document: Manuel d'instruction 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Document: Manuel d'instruction 56970_hdb_x_25.zip (25)
  • Document: Manuel d'instruction 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Document: Notice d'installation 56600_ina_6_37.pdf (37)
  • fichier de construction: DXF 56620_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 56620_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 56620_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 56620_26-10.15_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 56620_26-10.15_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF rapport 56620_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Adaptateur capteur-actionneur ----
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Adaptateur de rail de montage ----
  • Adaptateur rail DIN pour modules Cube67 largeur 30 cm
    Livrable de suite.
    41,40 CHF
* HT, plus frais d’envoi