Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Cube67 KTY M12  56946
Photo non contractuelle

Cube67 KTY M12

Element de compensation soudure froide, pour Mesure Thermocouple, M12

No.d'art.: 56946
Poids: 0.024 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

M12
Mâle 90°
4 pôles
À raccorder soi-même
avec compensation intégrée

Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 60 mm
Largeur 20 mm
Profondeur 20 mm

ECLASS-6.0 27242692
ECLASS-6.1 27242692
ECLASS-7.0 27242692
ECLASS-8.0 27242692
ECLASS-9.0 27242692
ECLASS-10.1 27242692
ECLASS-11.1 27242692
ECLASS-12.0 27242692
ETIM-5.0 EC001583
GTIN 4048879047913
Numéro du tarif douanier 85369010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 56946_ina_d_13.pdf (13)
  • fichier de construction: DXF 56946_dxf_d_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 56946_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 56946_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi