Dän.Steckd.mod.o.LED-FK für IP65 Rahmen
No.d'art.: | 4000-68000-0170000 |
Poids: | 0.04 kg |
Pays d'origine: | HU |
Produit pour vous en priorité.
Description
Danemark
Bornes à ressort
Bornes à ressort
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56362590_logo.png.pagespeed.ic.C18jQW_Jas.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG850187_logo.png.pagespeed.ic.QJ1MGZELWX.png)
Données techniques
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 88 mm |
---|---|
Largeur | 51 mm |
Profondeur | 33 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de stockage min. | -25 °C |
---|---|
Température de stockage max. | 40 °C |
Danemark
Section de raccordement max. | 2,5 mm² |
---|---|
Numéro AWG max. | 14 |
Tension de service CA | 250 V |
Courant de service | 13 A |
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
Nombre de pôles | 2 + PE |
Connexions par pôle | 2 |
Contact de protection disponible | oui |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879038133 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |