Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MNFS-7,5 FUSIBLE PLAT  90404
Photo non contractuelle

MNFS-7,5 FUSIBLE PLAT

Accessoires pour alimentations, fusible plat, 7,5 A

No.d'art.: 90404
Produit alternatif:   
Poids: 0.022 kg
Pays d'origine:  IT
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Fusibles automobiles FKS
7.5 A (brun foncé)

ECLASS-6.0 27142001
ECLASS-6.1 27142008
ECLASS-7.0 27142008
ECLASS-8.0 27142008
ECLASS-9.0 27142008
ECLASS-10.1 27142008
ECLASS-11.1 27142008
ECLASS-12.0 27142008
ETIM-5.0 EC002298
GTIN 4048879077521
Numéro du tarif douanier 85361010
Unité de conditionnement 10

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Alimentation en courant ----
  • Alimentation monophasée, filtrée, 230/400 V AC +/- 15 %, 24 V DC, 2,5
    Livrable de suite.
    208,70 CHF
  • Alimentation monophasée, redressée, filtrée, 115/230 V AC +/- 10V, 24
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    217,10 CHF
* HT, plus frais d’envoi