Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Alimentation monophasée Eco-Rail-2

Entrée : 90-264VAC - Sortie : 24V/1,3ADC

No.d'art.: 85131
Poids: 0.4 kg
Pays d'origine:  CN
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

INPUT: 100...240 V AC
OUTPUT: 23...28 V DC
Courant: 1.3 A
Pontage en cas de panne de secteur min.
min. 23 ms (115 V AC); min. 130 ms (230 V AC)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Nombre max. d'appareils branchés en série 2
Possibilité de connexion en parallèle non
Branchement série oui
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Fusible interne côté primaire 2 A
Caractéristique du fusible amont Inerte
Tension d'entrée 1 CA 100 V
Tension d'entrée 2 CA 240 V
Tension d'entrée CA min. 100 V
Tension d'entrée CA max. 240 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 0,7 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 0,4 A
Choc de courant d'appel max. 10 A @ 230 V
Rendement 83 % @ 115 V AC, 84 % @ 230 V AC
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC 24 V
Tension de sortie CC min. 23 V
Tension de sortie CC max. 28 V
Tension de sortie réglable oui
Courant de sortie 1,3 A
Ondulation résiduelle effective max. 10 mV
Spikes (s-s) max. 50 mV
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Protection contre les surcharges Sortie oui
Protection en court-circuit sortie oui
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur 150 mm
Largeur 50 mm
Profondeur 72 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 40 °C
Derating à partir de 40 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 85 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) 20 %
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) 90 % Sans condensation

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879694452
Numéro du tarif douanier 85044083
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 85131_E222272-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 85131_E222272-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Registered CA 85131_E213413-QQGQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 85131_E213413-QQGQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Certificat: CB  85131_DK-69982-UL_cb_z_a.pdf (A)
  • Document: Notice d'installation 85131_ina_x_10.zip (10)
  • fichier de construction: DXF 85131_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 85131_p8_2_51.zip (51)
  • fichier de construction: STP 85131_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 85131_01-04.2024_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: EU Déclaration de conformité 85131_01-04.24_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTBF rapport 85131_MIL-HDBK-217F(25°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Alimentation en courant ----
---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi