Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Eco-Power 5-100-240/24  85153
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Eco-Power 5-100-240/24

No.d'art.: 85153
Poids: 0.602 kg
Pays d'origine:  CN
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

INPUT: 100...240 V AC
OUTPUT: 24 V DC ±1%
Courant: 5 A
Pontage en cas de panne de secteur min.
min. 15 ms (115 V AC); min. 80 ms (230 V AC)
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Nombre max. d'appareils branchés en série 2
Possibilité de connexion en parallèle non
Branchement série oui
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA 115 V
Tension d'entrée 2 CA 230 V
Tension d'entrée CA min. 100 V
Tension d'entrée CA max. 240 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 2,4 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 1 A
Choc de courant d'appel max. 20 A
Fusible amont externe par phase max. 16 A
Rendement 86 % @ 115 V AC, 87 % @ 230 V AC
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC 24 V
Tension de sortie CC min. 23,76 V
Tension de sortie CC max. 24,24 V
Tension de sortie réglable non
Courant de sortie 5 A
Ondulation résiduelle effective max. 30 mV
Spikes (s-s) max. 100 mV
Installation | Raccordement
Set de fixation M3
Protection des appareils | Électrique
Protection contre les surcharges Sortie oui
Protection en court-circuit sortie oui
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Vissé
Hauteur 41 mm
Largeur 98 mm
Profondeur 164 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 40 °C
Derating à partir de 40 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 85 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) 20 %
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) 90 % Sans condensation

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879080422
Numéro du tarif douanier 85044083
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 85153_ina_4_15.pdf (15)
  • fichier de construction: DXF 85153_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 85153_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 85153_02-04.2024_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: EU Déclaration de conformité 85153_02-04.24_ce_z_f.pdf (F)

---- Support pour fusible cylindrique ----
---- Adaptateur de rail de montage ----
---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi