Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Evolution+ 40-3x360-520/24

Alimentation à découpage au primaire - bi/triphasé

No.d'art.: 85644
Produit alternatif:   
Poids: 3 kg
Pays d'origine:  CZ
non disponible

Description

INPUT: 3× 360...520 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 22...28 V DC
Courant: 40 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Nombre max d'appareils branchés en parallèle 5
Nombre max. d'appareils branchés en série 2
Possibilité de connexion en parallèle oui
Branchement série oui
Degré de sécurité SELV
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA min. 324 V
Tension d'entrée CA max. 572 V
Tension d'entrée CC min. 480 V
Tension d’entrée CC max. 745 V
Courant d’entrée CA (triphasé) 2,4 A
Fusible amont externe par phase max. 20 A
Nombre de phases entrée 3
Rendement 91 % @ 3× 400 V AC, 90 % @ 3× 520 V AC
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC 24 V
Tension de sortie CC min. 22 V
Tension de sortie CC max. 28 V
Tension de sortie réglable oui
Courant de sortie 40 A
Durée min. Power Boost 4 s
Pontage en cas de panne de secteur min. 19 ms @ 400 V AC
Power Boost 150 %
Ondulation résiduelle effective max. 50 mV
Spikes (s-s) max. 100 mV
Diagnostics
Contact d'alarme oui
Alarm contact message type Message collectif
Alarm contact triggers @ 30 V DC / 0.1 A
Installation | Raccordement
Type de raccordement Bornes à vis SK
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Protection contre les surcharges Sortie oui
Protection en court-circuit sortie oui
Données mécaniques | Données du matériau
Circuit imprimé à revêtement conforme oui
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur 132 mm
Largeur 164 mm
Profondeur 142 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 70 °C
Derating à partir de 55 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 85 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) 5 %
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) 95 % Sans condensation
Homologation
SEMI F47 compliant

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879326995
Numéro du tarif douanier 85044095
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 85644_E222272-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 85644_E222272-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 85644_ina_4_14.pdf (14)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 85644_43-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 85644_43-10.20_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: MTBF rapport 85644_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Accessoires de marquage ----
---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi