Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MCS 2,5-115-230/24  85064
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MCS 2,5-115-230/24

Alimentation monophasée, à découpage au primaire, 94...264 VAC -

No.d'art.: 85064
Poids: 0.49 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 20...30 V DC
Courant: 2.5 A
Pontage en cas de panne de secteur min.
min. 10 ms (115 V AC); min. 70 ms (230 V AC)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Nombre max. d'appareils branchés en série 2
Possibilité de connexion en parallèle non
Branchement série oui
Degré de sécurité SELV
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA 115 V
Tension d'entrée 2 CA 230 V
Tension d'entrée CA min. 90 V
Tension d'entrée CA max. 265 V
Tension d'entrée CC min. 110 V
Tension d’entrée CC max. 300 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 1,1 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 0,5 A
Choc de courant d'appel max. 22 A
Fusible amont externe par phase max. 10 A
Rendement 85 %
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC 24 V
Tension de sortie CC min. 20 V
Tension de sortie CC max. 30 V
Tension de sortie réglable oui
Courant de sortie 2,5 A
Courant de sortie (UL) 3 A
Ondulation résiduelle effective max. 20 mV
Spikes (s-s) max. 100 mV
Protection des appareils | Électrique
Protection contre les surcharges Sortie oui
Protection en court-circuit sortie oui
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur 107,5 mm
Largeur 42 mm
Profondeur 97,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -25 °C
Température de stockage max. 85 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) 5 %
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) 95 % Sans condensation

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 1 -
PIN 2 +
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879080644
Numéro du tarif douanier 85044095
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 85064_E222272_NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 85064_E222272-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered CA 85064_E213413-QQGQ8_urc_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Registered US 85064_E213413-QQGQ2_ur_z_c.pdf (C)
  • Document: Notice d'installation 85064_ina_4_12.pdf (12)
  • fichier de construction: DXF 85064_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 85064_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 85064_31-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 85064_31-10.20_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: MTBF rapport 85064_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

  • Accessoires pour alimentations, Platine de fixation à visser, en angle
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    44,70 CHF
---- Alimentation en courant ----
---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi