MCS 5 230/24
Alimentation monophasée, à découpage au primaire, 230 V AC, 24 V DC, 5
No.d'art.: | 85083 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.68 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
INPUT: 185...265 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Courant: 5 A
OUTPUT: 24...28 V DC
Courant: 5 A
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Possibilité de connexion en parallèle | oui |
---|---|
Branchement série | oui |
Degré de sécurité | SELV |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA | 230 V |
---|---|
Tension d'entrée CA min. | 185 V |
Tension d'entrée CA max. | 265 V |
Courant d’entrée CA | 1,1 A |
Choc de courant d'appel max. | 35 A |
Fusible amont externe par phase max. | 10 A |
Rendement | 84 % |
Caractéristiques électriques | Sortie
Caractéristique de coupure sélectionnable | cavaliers enfichables en face avant (redémarrage automatique ou arrêt définitif) |
---|---|
Tension de sortie CC | 24 V |
Tension de sortie CC min. | 24 V |
Tension de sortie CC max. | 28 V |
Tension de sortie réglable | oui |
Courant de sortie | 5 A |
Courant de sortie (UL) | 6 A |
Pontage en cas de panne de secteur min. | 20 ms @ 230 V AC |
Ondulation résiduelle effective max. | 20 mV |
Spikes (s-s) max. | 80 mV |
Protection des appareils | Électrique
Protection contre les surcharges Sortie | oui |
---|---|
Protection en court-circuit sortie | oui |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, (EN 60715) |
Hauteur | 115 mm |
Largeur | 54 mm |
Profondeur | 125 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | 0 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Température de stockage min. | -25 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) | 5 % |
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) | 95 % Sans condensation |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 2 |
PIN 1 | - |
PIN 2 | + |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 3 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | N |
PIN 3 | L |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879080545 |
Numéro du tarif douanier | 85044083 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----
---- Alimentation en courant ----