Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MCS 5-400/24  857725
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MCS 5-400/24

Alimentation monophasée, à découpage au primaire, 400 V AC, 24 V DC, 5

No.d'art.: 857725
Poids: 0.8 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

INPUT: 340...460 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Courant: 5 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Nombre max d'appareils branchés en parallèle 5
Nombre max. d'appareils branchés en série 2
Possibilité de connexion en parallèle oui
Branchement série oui
Degré de sécurité SELV
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA 400 V
Tension d'entrée CA min. 340 V
Tension d'entrée CA max. 470 V
Courant d’entrée CA 0,85 A
Choc de courant d'appel max. 22 A
Fusible amont externe par phase max. 10 A
Rendement 88 % @ 400 V AC
Caractéristiques électriques | Sortie
Caractéristique de coupure sélectionnable cavaliers enfichables en face avant (redémarrage automatique ou arrêt définitif)
Tension de sortie CC 24 V
Tension de sortie CC min. 24 V
Tension de sortie CC max. 28 V
Tension de sortie réglable oui
Courant de sortie 5 A
Courant de sortie (UL) 6 A
Pontage en cas de panne de secteur min. 10 ms @ 400 V AC
Ondulation résiduelle effective max. 20 mV
Spikes (s-s) max. 100 mV
Protection des appareils | Électrique
Protection contre les surcharges Sortie oui
Protection en court-circuit sortie oui
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur 127 mm
Largeur 68 mm
Profondeur 140 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -25 °C
Température de stockage max. 85 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) 5 %
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) 95 % Sans condensation

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 3
PIN 1 PE
PIN 2 L 2
PIN 3 L 1
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002542
GTIN 4048879076401
Numéro du tarif douanier 85044083
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 857725_E222272-NMTR7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed US 857725_E222272-NMTR_ul_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Registered CA 857725_E213413-QQGQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 857725_E213413-QQGQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 857725_ina_4_13.pdf (13)
  • fichier de construction: DXF 857725_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 857725_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 857725_48-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 857725_48-10.20_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTBF rapport 857725_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

  • Accessoires pour alimentations, Platine de fixation à visser, en angle
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    36,50 CHF
---- Accessoires de marquage ----
---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi