Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MCS-B 110-240VAC/12-15VDC  85373
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MCS-B 110-240VAC/12-15VDC

Alimentation monophasée, à découpage primaire, 110 à 240 VAC, 12 à 15

No.d'art.: 85373
Poids: 0.22 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

INPUT: 95...265 V AC
OUTPUT: 12 V DC ±1%
Courant: 2.5 A
Pontage en cas de panne de secteur min.
min. 20 ms (115 V AC); min. 110 ms (230 V AC)
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Nombre max. d'appareils branchés en série 2
Possibilité de connexion en parallèle non
Branchement série oui
Degré de sécurité SELV
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA 115 V
Tension d'entrée 2 CA 230 V
Tension d'entrée CA min. 95 V
Tension d'entrée CA max. 265 V
Tension d'entrée CC min. 110 V
Tension d’entrée CC max. 300 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 0,56 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 0,31 A
Choc de courant d'appel max. 20 A
Fusible amont externe par phase max. 10 A
Rendement 82 %
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC 12 V
Tension de sortie CC min. 12 V
Tension de sortie CC max. 15 V
Tension de sortie réglable oui
Courant de sortie 2,5 A
Ondulation résiduelle effective max. 50 mV
Spikes (s-s) max. 120 mV
Protection des appareils | Électrique
Protection contre les surcharges Sortie oui
Protection en court-circuit sortie oui
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur 76 mm
Largeur 38 mm
Profondeur 87,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 50 °C
Derating à partir de 40 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 85 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) 5 %
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) 95 % Sans condensation

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 1 -
PIN 2 +
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879079914
Numéro du tarif douanier 85044095
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: EAC 85373_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 85373_ina_4_12.pdf (12)
  • fichier de construction: DXF 85373_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 85373_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 85373_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 85373_26-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 85373_26-10.20_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: MTBF rapport 85373_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Support pour fusible cylindrique ----
---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi