MEN 10-115-230 ±10V / 24VDC
Alimentation monophasée, Redressée filtrée, 115-230 VAC ± 10V, 24 VDC
No.d'art.: | 85364 |
Poids: | 6 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Courant: 10 A
Puissance de sortie : 240 W
Ces Alimentations redressées filtrées sont conformes à la norme (EN 61000-3-2) reIative aux courants d’harmonique.
Position de montage queIconque sur paroi verticale.
Puissance de sortie : 240 W
Ces Alimentations redressées filtrées sont conformes à la norme (EN 61000-3-2) reIative aux courants d’harmonique.
Position de montage queIconque sur paroi verticale.
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Degré de sécurité | SELV |
---|
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Fusible externe 1 côté primaire | 5 A @115 V AC |
---|---|
Fusible externe 2 côté primaire | 2,5 A @230 V AC |
Caractéristique du fusible amont | Inerte |
Tension d'entrée 1 CA | 115 V |
Tension d'entrée 1 CA min. | 105 V |
Tension d'entrée 1 CA max. | 125 V |
Tension d'entrée 2 CA | 230 V |
Tension d'entrée 2 CA min. | 220 V |
Tension d'entrée 2 CA max. | 240 V |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA | 3,7 A |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA | 1,85 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Fusible externe côté secondaire | 20 A |
---|---|
Connexion de sortie | Condensateur de filtrage, LED, VDR |
Tension de sortie CC | 24 V |
Tension de sortie réglable | non |
Output current max. | 12 A |
Type de fusible secondaire | Fusible plat FKS |
Ondulation résiduelle max. | 5 % |
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Dimension de fixation a | 94,5 mm |
Dimension de fixation b | 90 mm |
Dimension de fixation c | 5,8 mm |
Hauteur | 112,5 mm |
Largeur | 120 mm |
Profondeur | 160 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Derating à partir de | 40 °C |
Produit standard | EN 61558-2-6, EN 62041 category I |
---|---|
CEM | EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | metallic |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | PE |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 3 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | - |
PIN 3 | - |
Type de connexion 3
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | + 10 V |
PIN 3 | - 10 V |
PIN 4 | 115 V |
PIN 5 | 230 V |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879079952 |
Numéro du tarif douanier | 85044095 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Fusible automobile ----