Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MEN 7,5 -230-400/24  85357
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

  • Alimentation triphasée, avec filtrage, 3 X 400 V AC +ou- 5 %, 24 V DC
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    1.004,50 CHF
  • Alimentation monophasée, redressée, filtrée, 115/230 V AC +/- 10V, 24
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    262,20 CHF
  • Alimentation monophasée, régulée, 230 V AC, 24 V DC, 70 mA
    Livrable de suite.
    148,60 CHF
  • Alimentation triphasée, avec filtrage, 3 X 400 V AC +ou- 5 %, 24 V DC
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    458,30 CHF

MEN 7,5 -230-400/24

Alimentation monophasée, filtrée, 230-400 V AC +/- 15 %, 24 V DC, 7,5

No.d'art.: 85357
Poids: 5.6 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Courant: 7.5 A
Puissance de sortie : 180 W
Ces Alimentations redressées filtrées sont conformes à la norme (EN 61000-3-2) reIative aux courants d’harmonique.
Condensation non autorisée
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Degré de sécurité SELV
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Fusible externe 1 côté primaire 2 A @230 V AC
Fusible externe 2 côté primaire 1,25 A @400 V AC
Tension d'entrée 1 CA 230 V
Tension d'entrée 1 CA min. 195,5 V
Tension d'entrée 1 CA max. 264,5 V
Tension d'entrée 2 CA 400 V
Tension d'entrée 2 CA min. 340 V
Tension d'entrée 2 CA max. 460 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 1,44 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 0,84 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Fusible externe côté secondaire 15 A
Connexion de sortie Condensateur de filtrage, LED, VDR
Tension de sortie CC 24 V
Tension de sortie réglable non
Output current max. 9 A
Type de fusible secondaire Fusible plat FKS
Ondulation résiduelle max. 5 %
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Dimension de fixation a 86,5 mm
Dimension de fixation b 80,5 mm
Dimension de fixation c 5,8 mm
Hauteur 103 mm
Largeur 105 mm
Profondeur 150,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C
Derating à partir de 40 °C
Produit standard EN 61558-2-6, EN 62041 category I
CEM EN 55011 B, EN 61000-3-2

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact metallic
Nombre de pôles 1
PIN 1 PE
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 3
PIN 1 +
PIN 2 -
PIN 3 -
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 5
PIN 1 + 15 V
PIN 3 - 15 V
PIN 4 230 V
PIN 5 400 V

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879080002
Numéro du tarif douanier 85044095
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 85357_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed US 85357_E200364-NMTR_ul_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Registered CA 85357_E181433-QQGQ8_urc_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Registered US 85357_E181433-QQGQ2_ur_z_c.pdf (C)
  • fichier de construction: STP 85357_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 85357_750-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 85357_750-04.16_ce_z_d.pdf (D)

---- Fusible automobile ----
  • Accessoires pour alimentations, fusible plat, 15 A
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    3,40 CHF
* HT, plus frais d’envoi