Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MPL 40-208-520/24  85956
Photo non contractuelle

MPL 40-208-520/24

Alimentation triphasée, avec filtrage, 3 X 208-520 V AC, 24 V DC, 40 A

No.d'art.: 85956
Poids: 18.35 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Courant: 40 A
Puissance de sortie : 960 W
Ces Alimentations redressées filtrées sont conformes à la norme (EN 61000-3-2) reIative aux courants d’harmonique.
Position de montage quelconque sur paroi verticale, condensation non autorisée

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Degré de sécurité SELV
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA min. 208 V
Tension d'entrée CA max. 520 V
Nombre de phases entrée 3
Rendement 79 %
Caractéristiques électriques | Sortie
Fusible externe côté secondaire 40 A
Connexion de sortie Condensateur de filtrage, LED, VDR
Tension de sortie CC 24 V
Tension de sortie réglable non
Output current max. 40 A
Caractéristique fusible secondaire Inerte
Ondulation résiduelle max. 2 %
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Dimension de fixation a 256,5 mm
Dimension de fixation b 95 mm
Dimension de fixation c 7,5 mm
Hauteur 280 mm
Largeur 121 mm
Profondeur 310 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 55 °C
Produit standard EN 61558-2-6, EN 62041 category I
CEM EN 55011 B, EN 61000-3-2

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879079099
Numéro du tarif douanier 85044095
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: DXF 85956_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 85956_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi