Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MTPS 10-230-400/24  85405
Photo non contractuelle

MTPS 10-230-400/24

Transformateur monophasé filtrée

No.d'art.: 85405
Poids: 7.66 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

The MTPS series comprises single-/two-phase power supplies/rectified power supply units, incorporating safety isolating transformers, with protection class I and protection degree IP20 for general use in industrial applications.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Degré de sécurité SELV
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Fusible externe 1 côté primaire 2 A @230 V AC
Fusible externe 2 côté primaire 1,25 A @400 V AC
Tension d'entrée 1 CA 230 V
Tension d'entrée 1 CA min. 195,5 V
Tension d'entrée 1 CA max. 264,5 V
Tension d'entrée 2 CA 400 V
Tension d'entrée 2 CA min. 340 V
Tension d'entrée 2 CA max. 460 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 1,6 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 0,92 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Fusible externe côté secondaire 10 A
Connexion de sortie Condensateur de filtrage, LED, VDR
Tension de sortie CC 24 V
Tension de sortie réglable non
Output current max. 10 A
Caractéristique fusible secondaire Inerte
Ondulation résiduelle max. 5 %
Diagnostics
Indicateur d'état à LED vert
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Dimension de fixation a 136 mm
Dimension de fixation b 82 mm
Dimension de fixation c 6,5 mm
Hauteur 153 mm
Largeur 123 mm
Profondeur 185 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C
Produit standard EN 61558-2-6, EN 62041 category I
CEM EN 55011 B, EN 61000-3-2

Connection types
Type de connexion 1 Input
Type de connexion 2 Output
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 5
PIN 1 + 15 V
PIN 3 - 15 V
PIN 4 230 V
PIN 5 400 V
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 5
PIN 1 PE
PIN 2 -
PIN 3 -
PIN 4 +
PIN 5 +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879079822
Numéro du tarif douanier 85044095
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Données produit 85405_PD_X_14.zip (14)
  • Document: Notice d'installation 85400_ina_2_10.pdf (10)
  • fichier de construction: STP 85405_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Marqueur d'appareil ----
* HT, plus frais d’envoi