Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

MIRO 6,2 110V-1U Ausgangsrelais mit

Reststromunterdrückung

No.d'art.: 6652032
Produit alternatif:   
Poids: 0.035 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

1 contact inverseur
6 A
115 V AC/DC
Bornes à ressort
Ce module est muni d'un circuit pour supprimer le courant résiduel (LCS) afin de garantir un arrêt sûr du module lors du pilotage avec des semi-conducteurs (comme par ex. Triacs).
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA 115 V
Tension d'entrée CA min. 92 V
Tension d'entrée CA max. 132 V
Tension d’entrée CC 115 V
Tension d'entrée CC min. 92 V
Tension d’entrée CC max. 132 V
Courant d’entrée 8 mA
Caractéristiques électriques | Sortie
Catégorie d'utilisation CA-12 (EN CEI 60947-5-1) 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1) 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Puissance de coupure CA max. 1500 VA
Puissance de coupure CC max. 120 W
Tension de commutation CA max. 250 V
Tension de commutation CC max. 250 V
Courant de commutation CC 100 mA
Courant de commutation max. 6 A
Diagnostics
Indicateur d'état à LED vert
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Durée de vie électrique 60000 Cycles
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique 10000000 Cycles
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Temps de descente max. 5 ms
Temps de réponse max. 12 ms
Temps de rebondissement max. 3 ms
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau contact Ag Sn O2
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur 91 mm
Largeur 6,2 mm
Profondeur 71 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 60 °C

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 12
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 11
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 14
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 A 1
Type de connexion 5
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 A 2

ECLASS-6.0 27371601
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879879781
Numéro du tarif douanier 85364900
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 6652032_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: CSA US 6652032_080128-0-000_C3211-87_csau_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Registered CA 6652032_E140415-NKCR8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 6652032_E140415-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Données produit 6652032_pd_x_12.zip (12)
  • Document: Notice d'installation 6652032_ina_x_10.zip (10)
  • fichier de construction: DXF 6652000_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 6652032_p8_2_10.zip (10)
  • fichier de construction: STP 6652000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 6652032_29-03.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 6652032_07-12.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF rapport 6652032_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Etiquette pour collier de serrage ----
---- Connecteur transversal pour bornier ----
* HT, plus frais d’envoi