Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Miro 6,2 Multitimer TRANSISTOR bornes a vis  3000-18502-0200010
Photo non contractuelle

Miro 6,2 Multitimer TRANSISTOR bornes a vis

Multifonction paramétrable par switch, sortie Transistor, front

No.d'art.: 3000-18502-0200010
Produit alternatif:   
Poids: 0.036 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Sortie à transistor
Prolongation de l’impulsion : 10 ms...100 s
Bornes à vis
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CC min. 18 V
Tension d’entrée CC max. 30 V
Tension de commande CC min. 18 V
Tension de commande CC max. 30 V
Caractéristiques électriques | Sortie
Fréquence de commutation max. 50 Hz
Tension de commutation CC 24 V
Courant de commutation CC 1 mA
Courant de commutation max. 100 mA
Protection des appareils | Électrique
Protection anti courts-circuits oui
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 91 mm
Largeur 6,2 mm
Profondeur 71 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 60 °C

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 + A 1
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 0 V
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 Out
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 B 1
Type de connexion 5
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 - A 2

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27371790
ECLASS-7.0 27371790
ECLASS-8.0 27371605
ECLASS-9.0 27371605
ECLASS-10.1 27371605
ECLASS-11.1 27371605
ECLASS-12.0 27371605
ETIM-5.0 EC001439
GTIN 4048879021265
Numéro du tarif douanier 85364900
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: P8 3000-18502-0200010_p8_2_10.zip (10)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 3000-18502-0200010_1437-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 3000-18502-0200010_1437-04.16_ce_z_b.pdf (B)

---- Connecteur transversal pour bornier ----
---- Pince ----
---- Etiquette pour collier de serrage ----
* HT, plus frais d’envoi