Platine Adaptateur - SUB D 15 / Borniers ressorts
No.d'art.: | 6654031 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.102 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Barrette mâle
15 pôles
Bornes à ressort
15 pôles
Bornes à ressort
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA | 125 V |
---|---|
Tension de service CC | 150 V |
Courant de service max. | 2 A |
Protection des appareils | Électrique
Catégorie de surtension (EN 60664-1) | II |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
Hauteur | 63 mm |
Largeur | 75 mm |
Profondeur | 48 mm |
Type de verrouillage | Goujon fileté standard UNC 4-40 (EN 60807) |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27379201 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27141152 |
ECLASS-8.0 | 27141152 |
ECLASS-9.0 | 27141152 |
ECLASS-10.1 | 27141152 |
ECLASS-11.1 | 27141152 |
ECLASS-12.0 | 27141152 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
GTIN | 4048879021616 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Vis ----
---- Accessoires de marquage ----
---- Tournevis ----