MDST 5200-3x400-440/3x230
No.d'art.: | 866151 |
Poids: | 27 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Autotransformateur
5 200 VA
Classe d’isolement T 40/B
Autres tensions sur demande.
5 200 VA
Classe d’isolement T 40/B
Autres tensions sur demande.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA | 400 V |
---|---|
Tension d'entrée 2 CA | 440 V |
Tension d'entrée CA | 400 V |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA | 7,7 A |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA | 7 A |
Courant de démarrage max. | 52 A |
Courant de court-circuit | 657 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie | 3 × 230 V AC |
---|---|
Tension de sortie CA | 230 V |
Tension de sortie réglable | non |
Puissance de coupure CA max. | 5200 VA |
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - PE | 3 kV |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Dimension de fixation a | 125 mm |
Dimension de fixation b | 190 mm |
Dimension de fixation c | 10 mm |
Hauteur | 206 mm |
Largeur | 240 mm |
Profondeur | 152 mm |
Diamètre alésage | 10 mm |
Longueur de l'alésage | 18 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 40 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 80 °C |
Produit standard | EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27031301 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031301 |
ECLASS-8.0 | 27031301 |
ECLASS-9.0 | 27031301 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
GTIN | 4048879073806 |
Numéro du tarif douanier | 85043200 |
Unité de conditionnement | 1 |