Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

MDST Dreiphasenspartransformator

P:5400VA IN:3x380/400/420VAC OUT:3x230VAC -1x220VAC

No.d'art.: 866032
Poids: 14.5 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Autotransformateur
5 400 VA
Classe d’isolement T 40/B
Autres tensions sur demande.
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA 380 V
Tension d'entrée 2 CA 400 V
Tension d'entrée 3 CA 420 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 8,4 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 8 A
Inrush current at input voltage 1 56 A
Inrush current at input voltage 2 54 A
Inrush current at input voltage 3 52 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 300 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 286 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 3 272 A
Nombre de phases entrée 3
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie 3 × 230 / 1 × 220 V AC
Tension de sortie CA 1 220 V
Tension de sortie CA 2 230 V
Puissance de coupure CA max. 5400 VA
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - PE 2,9 kV
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Dimension de fixation a 71 mm
Dimension de fixation b 176 mm
Hauteur 90 mm
Largeur 230 mm
Profondeur 205 mm
Diamètre alésage 9 mm
Longueur de l'alésage 13 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 40 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 80 °C

ECLASS-6.0 27031301
ECLASS-6.1 27031301
ECLASS-7.0 27031301
ECLASS-8.0 27031301
ECLASS-9.0 27031301
ECLASS-10.1 27031301
ECLASS-11.1 27031301
ECLASS-12.0 27031301
ETIM-5.0 EC002485
GTIN 4048879589628
Numéro du tarif douanier 85043200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 866032_263-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 866032_263-04.16_ce_z_b.pdf (B)
* HT, plus frais d’envoi