Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MET 0160-230-400±15V/115 UL  86440
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

  • Spezifikation: 6FX5002-5DS06-1AF0
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    295,70 CHF

MET 0160-230-400±15V/115 UL

No.d'art.: 86440
Poids: 2.9 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

The MET series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA 230 V
Tension d'entrée 2 CA 400 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 0,8 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 0,46 A
Inrush current at input voltage 1 15 A
Inrush current at input voltage 2 8,7 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 14 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 8 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CA 115 V
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Vissé
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Dimension de fixation a 63 mm
Dimension de fixation b 81 mm
Dimension de fixation c 2,9 mm
Hauteur 80 mm
Largeur 105 mm
Profondeur 112 mm
Diamètre alésage 2,9 mm
Longueur de l'alésage 9,6 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Ambient temperature min. -20 °C
Ambient temperature max. 50 °C
Température de stockage min. -30 °C
Température de stockage max. 80 °C
Produit standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041
CEM 2014/30/EU

GTIN 4065909079348
Numéro du tarif douanier 85043180
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 86440_E182075-XPTQ2_urc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Registered US 86440_E182075-XPTQ2_ur_z_a.pdf (A)
  • Document: Données produit 86440_PD_X_11.zip (11)
  • fichier de construction: P8 86440_p8_2_10.zip (10)
  • fichier de construction: STP 86440_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 86440_14-01-24_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 86440_14-01-24_ce_z_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi