Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau |
50/60 Hz |
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA |
230 V |
Tension d'entrée 2 CA |
400 V |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA |
1,2 A |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA |
0,7 A |
Inrush current at input voltage 1 |
23 A |
Inrush current at input voltage 2 |
13,2 A |
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 |
23,8 A |
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 |
13,7 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CA |
24 V |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation |
Vissé |
Suitable for mounting type |
Schlüssellochaufhängung |
Dimension de fixation a |
74 mm |
Dimension de fixation b |
90 mm |
Dimension de fixation c |
2,9 mm |
Hauteur |
92 mm |
Largeur |
120 mm |
Profondeur |
123 mm |
Diamètre alésage |
2,9 mm |
Longueur de l'alésage |
9,1 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Ambient temperature min. |
-20 °C |
Ambient temperature max. |
50 °C |
Température de stockage min. |
-30 °C |
Température de stockage max. |
80 °C |
Produit standard |
EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 |
CEM |
2014/30/EU |