MET 1000-440±5%/127
MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator
No.d'art.: | 866193 |
Poids: | 14.6 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Transformateur monophasé de commande et d’isolement
1000 VA
Classe d’isolement T 60/B
1000 VA
Classe d’isolement T 60/B
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA | 440 V |
---|---|
Tension d'entrée CA min. | 418 V |
Tension d'entrée CA max. | 462 V |
Courant d’entrée CA | 2,43 A |
Courant de démarrage max. | 45 A |
Courant de court-circuit | 100 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CA | 127 V |
---|---|
Tension de sortie réglable | non |
Puissance de coupure CA max. | 1000 VA |
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie | 5,9 kV |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type | Fixation par trou oblong |
---|---|
Dimension de fixation a | 111,5 mm |
Dimension de fixation b | 135 mm |
Dimension de fixation c | 7 mm |
Hauteur | 137 mm |
Largeur | 174 mm |
Profondeur | 165 mm |
Diamètre alésage | 7 mm |
Longueur de l'alésage | 16 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 80 °C |
Produit standard | EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
GTIN | 4048879335096 |
Numéro du tarif douanier | 85043180 |
Unité de conditionnement | 1 |